Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 25.164.3253.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8391 / 2 Z |
EAN | 4015573177055 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 104 mm |
---|---|
largeur emballée | 89 mm |
hauteur emballée | 67 mm |
poids brut emballé | 393,1 g |
poids net pièce unique | 3,471 g |
volume emballé | 620 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |