Leiterplattenklemme 8390 / 12 ORANGE
Vare nummer 25.150.1253.9
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: orange
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.150.1253.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8390 / 12 ORANGE |
EAN | 4015573174795 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22,028 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |