Leiterplattenklemme 8291 EFK / 23 / 46
Vare nummer 27.008.5353.0
Leiterplattenklemme mit Federkraftanschluss, 23-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.008.5353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 EFK / 23 / 46 |
EAN | 4015573874008 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 52,144 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |