
Leiterplattenklemme 8291 E / 4/ 8 OB GN
Vare nummer 25.179.5453.7
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.179.5453.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 E / 4/ 8 OB GN |
EAN | 4015573615953 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,78 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |