Morsetto per circuito stampato 8291 / 24 ZW
Vare nummer 25.162.8453.0
Non più disponibile!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dati commerciali
Codice | 25.162.8453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8291 / 24 ZW |
EAN | 4015573176645 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 35,984 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |