borne PCB 8195 D/ 14/42
Vare nummer 25.153.1453.0
plus disponible !
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 25.153.1453.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8195 D/ 14/42 |
EAN | 4015573593572 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 276 mm |
---|---|
largeur emballée | 128 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 1386 g |
poids net pièce unique | 65,77 g |
volume emballé | 2438 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |