
Leiterplattenklemme 8191 / 3 WVL OB BL
Vare nummer 25.161.2953.6
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.161.2953.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 / 3 WVL OB BL |
EAN | 4049088170584 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,01 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |