Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.440.0000.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterkoffer GST08 |
EAN | 4049088592508 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 690 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |