Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.427.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterkoffer GESIS MINI SET |
EAN | 4015573968622 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 438 mm |
---|---|
Breite verpackt | 362 mm |
Höhe verpackt | 308 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6350 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1270 g |
Volumen verpackt | 48835 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |