Montageblech podis® 100
Vare nummer 05.569.4210.0
Montageblech für podis® Flachleitungskomponenten; für Kabelkanäle mit 100 mm Breite; Vorrichtung zur Befestigung der Anschlussmodule FCS 4 7 SI FK, FCS 2,5 x SI SA SW und des Flachleitungsabganges FCS 4 7 SI BU SW; Material Stahlblech verzinkt
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.569.4210.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Montageblech podis® 100 |
EAN | 4049088280504 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 310 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 130 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3060 g |
Nettogewicht Einzelteil | 288,01 g |
Volumen verpackt | 11687 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |