Produkt startside            
            Tekniske data
            Downloads
            Tilbehør
            Passer til
            Datablad
        Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.280.7227.0 | 
|---|---|
| Opis artykułu | Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 12 | 
| EAN | 4015573360228 | 
| Jednostka opakowania | 20 sztuk | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Numer taryfy celnej | 85389099 | 
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 79 mm | 
|---|---|
| Szerokość opakowania | 59 mm | 
| Wysokość opakowania | 45 mm | 
| Waga brutto paczki zacisków | 143,98 g | 
| Waga netto pojedynczej części | 6,66 g | 
| Objętość opakowania | 210 ccm | 
| sposób pakowania | tektura | 
| ilość w opakowaniu | 20 sztuk | 
 
         To overview
 To overview