Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.214.0627.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión 9703 / 10- 6 |
| EAN | 4015573152373 |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 106 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 83 mm |
| Altura embalada | 73 mm |
| Peso bruto embalado | 892,8 g |
| Peso neto de una pieza | 17,216 g |
| Volumen de la caja de cartón | 642 ccm |
To overview