assemblage de câbles RST25I3KSBS 40P 45BG03
Vare nummer 96.834.4500.3
RST 25i3 câble de prolongation femelle - mâle3 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 25A, type de câble H05VV-F, loungeur 4.5m, section 4.0mm², codage couleur gris béton
pas encore disponible !
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 96.834.4500.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST25I3KSBS 40P 45BG03 |
EAN | 4049644012143 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |