Konfektionierte Leitung RST25I3KS-S 40P 45BG03
Vare nummer 96.834.4504.3
RST25i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 25A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 4,5m, Leiterquerschnitt 4,0mm², Kodierfarbe betongrau
Noch nicht lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.834.4504.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST25I3KS-S 40P 45BG03 |
EAN | 4049644012181 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |