assemblage de câbles RST20I3K1BS 25D 50SW
Vare nummer 96.233.50D0.1
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 96.233.50D0.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I3K1BS 25D 50SW |
EAN | 4049088596643 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9460 g |
poids net pièce unique | 851 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |