assemblage de câbles RST16I3KSBS 25G 60BL07
Vare nummer 46.433.6030.9
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 46.433.6030.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST16I3KSBS 25G 60BL07 |
EAN | 4049088604294 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9736,6 g |
poids net pièce unique | 1175,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 8 pièce(s) |