Cavo preconfezionato RST16I2KSB- 25G 10BR03
Vare nummer 46.423.1033.1
RST® MINI Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dati commerciali
Codice | 46.423.1033.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST16I2KSB- 25G 10BR03 |
EAN | 4049088603068 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9366 g |
Peso netto parte singola | 180,7 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |