assemblage de câbles RST08I3/2KS-2 75 L 20KG
Vare nummer 4L.427.2038.8
RST® MICRO câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 4L.427.2038.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3/2KS-2 75 L 20KG |
EAN | 4049088580147 |
unité de commande | 75 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10531 g |
poids net pièce unique | 136 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 75 pièce(s) |