244

Cable de conexión RST08I3/2KS-2 75 10SW

Vare nummer 4L.427.1034.1

RST® MICRO Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Negro

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Datos comerciales

Número de pieza4L.427.1034.1
Descripción de los artículos Cable de conexión RST08I3/2KS-2 75 10SW
EAN4049088572463
Unidad de embalaje150 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado10950 g
Peso neto de una pieza71 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje150 pieza(s)
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others