Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15HV 70PB01
Vare nummer 91.257.7060.9
GST15i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Zugentlastung gewinkelt, Länge 7,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.257.7060.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15HV 70PB01 |
EAN | 4049644011207 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 336,295 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,059 kg |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |