Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15HW 50SW
Vare nummer 91.232.5069.1
GST15i3 Adapterleitung Buchse GST15 - Stecker GST18, Länge 5,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.232.5069.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15HW 50SW |
EAN | 4049644009679 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |