Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15 W 40SW
Vare nummer 91.232.4009.1
gesis® MINI Adapterleitung, GST15i3 Buchse - GST18i3 Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.232.4009.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I3KSBA 15 W 40SW |
EAN | 4049644009587 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9252 g |
Nettogewicht Einzelteil | 446 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |