Konfektionierte Leitung GST15I2KSBS 15HW 30BL02
Vare nummer 91.222.3060.6
GST15i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 2-polig, Kodierung SELV, 16 A, Kodierfarbe lichtblau, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.222.3060.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I2KSBS 15HW 30BL02 |
EAN | 4049088572920 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6450 g |
Nettogewicht Einzelteil | 244 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |