Konfektionierte Leitung GST15I2KSB- 15 WX11PB01
Vare nummer U1.222.1103.9
gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 11 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | U1.222.1103.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I2KSB- 15 WX11PB01 |
EAN | 4049088548956 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9680 g |
Nettogewicht Einzelteil | 934 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |