assemblage de câbles GST15I2KSB- 15 W 99PB01
Vare nummer 91.222.9903.9
gesis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 91.222.9903.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KSB- 15 W 99PB01 |
EAN | 4049088469237 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8345 g |
poids net pièce unique | 779 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |