
Konfektionierte Leitung GST08I4BS 05F 15GR
Vare nummer 90.255.1530.2
gesis® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 4, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp LiYZ, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grau
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.255.1530.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I4BS 05F 15GR |
EAN | 4049088467745 |
Bestelleinheit | 125 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 390 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 220 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9982,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 48,1 g |
Volumen verpackt | 24882 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |