Leiterplatten-Direktsteckklemme DSTLF85 / 9
Vare nummer 25.004.0953.0
Leiterplatten-Direktsteckverbinder mit Steck- und Schraubanschluss, 9-polig, mit Leiterplattenführung, beschriftete Version mit Lötpin, Rastermaß: 3,5mm, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.004.0953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Direktsteckklemme DSTLF85 / 9 |
EAN | 4015573556959 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 457,75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,695 g |
Volumen verpackt | 623 ccm |