Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.255.4527.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB 1 WK4.. - 5 |
| EAN | 4015573153523 |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 240 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 110 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 33,94 g |
| Peso neto de una pieza | 3,1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23 ccm |
To overview