Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.354.1036.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GC10 M25 09IA Z3 |
EAN | 4015573774223 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 351,25 g |
Nettogewicht Einzelteil | 351,25 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |