Steckerkontakt D 3,6 - 6QMM
Vare nummer 05.544.3229.6
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.3229.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 3,6 - 6QMM |
EAN | 4049088297892 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 353,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,5 g |
Volumen verpackt | 240 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |