Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.3729.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 2,5- 1,0 QMM AG |
EAN | 4015573450493 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 150,34 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,5 g |
Volumen verpackt | 225 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |