Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.116.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Hochstromstecker-Modul FLE STS 1P 25 1K AG |
EAN | 4015573851368 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250,51 g |
Nettogewicht Einzelteil | 45,31 g |
Volumen verpackt | 484 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |