Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dati commerciali
Codice | Z5.503.0553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pressacavo M20 PA 10 10,0-14,0 |
EAN | 4049088385865 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | TR |
Numero di tariffa doganale | 39174000 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 148 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 148 mm |
Altezza imballata | 87 mm |
Peso lordo imballato | 748 g |
Peso netto parte singola | 13,6 g |
Volume confezionato | 1905,648 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |