Systemverteiler CPO MIX 3/3 VER.
Vare nummer 98.530.1206.1
System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet und stückgeprüft für die steckbare dezentrale Energie- und Datenverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dienen zwei Kabelverschraubungen als Eingang bzw. Weiterleitung für die Energieseite. Intern steht ein Klemmblock für die Energieeinspeisung zur Verfügung. Jeder Außenleiter wird auf einen steckbaren Abgang geführt. Die drei Abgänge sind als 3-poliger gesis® CLASSIC Steckverbinder ausgeführt und farblich schwarz kodiert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt mechanisch getrennt im Systemverteiler. Eine zusätzliche Kammschiene dient als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind drei Ausstanzungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit drei dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an.

Lagerbeholdning
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.530.1206.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO MIX 3/3 VER. |
EAN | 4049088646256 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 392 mm |
---|---|
Breite verpackt | 392 mm |
Höhe verpackt | 262 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7210 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1362 g |
Volumen verpackt | 40260 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |