Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.331.1036.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil EX GUT GC10 M20 09IA Z0 |
EAN | 4015573739949 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 603,333 g |
Nettogewicht Einzelteil | 552,7 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |