Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.708.9540.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT NL 24 OFFEN |
EAN | 4049088037641 |
Bestelleinheit | 12 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1250,04 g |
Nettogewicht Einzelteil | 101,417 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 12 St |