Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.514.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil 71.325.1628.0 &MB |
EAN | 4015573787643 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 186 g |
Nettogewicht Einzelteil | 170 g |
Volumen verpackt | 520 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |