Device connector RST20I5S B1 M91 A TB0
Vare nummer 96.053.6253.6
RST® CLASSIC Device connector, Modular, angled 90°, M25, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.053.6253.6 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5S B1 M91 A TB0 |
EAN | 4015573914001 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5680 g |
Waga netto pojedynczej części | 54,1 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |