Geräteanschluss RST20I4S B1 M13 SW
Vare nummer 96.045.6153.1
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 7°, M16, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Auf Anfrage lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.045.6153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I4S B1 M13 SW |
EAN | 4015573983991 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3700 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |