Connettore da pannello RST08i5/4S B1 M04H BL
Vare nummer 41.042.4043.9
RST® MICRO Connettore da pannello, diritto, Numero di poli 4, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dati commerciali
Codice | 41.042.4043.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST08i5/4S B1 M04H BL |
EAN | 4049088556463 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 202 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 165 mm |
Altezza imballata | 56 mm |
Peso lordo imballato | 450 g |
Peso netto parte singola | 7,8 g |
Volume confezionato | 1866 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |