Device connector GST15I5S B1 R WW PB01
Vare nummer 91.951.9453.0
gesis® MINI Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.951.9453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I5S B1 R WW PB01 |
EAN | 4015573918207 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1640 g |
Waga netto pojedynczej części | 14,72 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |