Antenne WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.
Vare nummer F0.000.0035.2
"wienet Fahrzeug-Antenne v2 - 5dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE Unterstützt MiMo und Diversity (kein Richtfunk) Gewinn: max. 5dBi Steckverbindung: 2x SMA/M 2 x Kabel: 0,3m Abmessung: Höhe 82mm, Durchmesser 176mm Farbe schwarz Dachmontage"
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0035.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Antenne WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. |
EAN | 4049088288463 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 710 g |
Nettogewicht Einzelteil | 450 g |
Volumen verpackt | 5400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |