Antenne WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.
Vare nummer F0.000.0037.6
"wienet Panel-Antenne v2 - 5dBi Außenantenne Frequenzbereiche: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE MiMo und Antenna Diversity (leichte Richtfunkwirkung) Gewinn: max. 5dBi Steckverbindung: 2x SMA/M Kabellänge: 5m Maße: ca. 155x155x75mm inkl. Halterung (Mast-, Wand- und Tischmontage)"
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0037.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Antenne WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. |
EAN | 4049088328145 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 130 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1117 g |
Nettogewicht Einzelteil | 902,07 g |
Volumen verpackt | 6578 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |