Antenne WIENET ANTENNE 15854 WIFI MAGNET ANT.
Vare nummer F0.000.0037.4
wienet WLAN Magnetfußantenne. WLAN / WIFI / Bluetooth / Zigbee Frequenzbereich: WLAN/WIFI: 2.4 GHz Gewinn: 4.8 dBi Polarisation: vertikal Widerstand: 50 Ohm Steckverbindung WIFI: SMA/M-RP Temperaturbereich: -40 to 85 °C Kabellänge: 2500 mm Kabel: RG 174 Maße: 223 x 29 mm"
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0037.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Antenne WIENET ANTENNE 15854 WIFI MAGNET ANT. |
EAN | 4049088328121 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | SK |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 65,93 g |
Nettogewicht Einzelteil | 63 g |
Volumen verpackt | 675 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |