
Elektronikgehäuse WEB 1001 B5 / U OR
Vare nummer 87.050.0053.9
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 87.050.0053.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Elektronikgehäuse WEB 1001 B5 / U OR |
EAN | 4015573233560 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51,5 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |