Geberkabel SAFE HTL ENCODER CABLE-M23CKW-PUR-200
Vare nummer R1.450.9340.0
Geberkabel, 20 m, Dose A:M23, 12 Pins, Stecker in Uhrzeigerichtung, Ver drahtung in Uhrzeigerichtung, Kabel:PUR, geschirmt, M23, 12 Pins, Verdra htung in Gegenuhrzeigerichtung, Dose B: free end
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.450.9340.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geberkabel SAFE HTL ENCODER CABLE-M23CKW-PUR-200 |
EAN | 4049088522086 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | FR |
Zolltarifnummer | 90319000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 370 mm |
---|---|
Breite verpackt | 255 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1070,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1058,7 g |
Volumen verpackt | 5661 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |