Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 06.562.0583.0 |
---|---|
description de l'article | joint de rechange RST16i3 Ø 5,0 - 9,5 mm |
EAN | 4049088562129 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 40169300 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 79 mm |
---|---|
largeur emballée | 59 mm |
hauteur emballée | 45 mm |
poids brut emballé | 63 g |
poids net pièce unique | 1 g |
volume emballé | 210 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |