Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.709.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinderset komplett |
EAN | 4015573656413 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 610 g |
Nettogewicht Einzelteil | 567,1 g |
Volumen verpackt | 1390 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
727902701