dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)
Numéro d'article R1.188.0640.0
Unité de base, commande à simple canal ou bicanale via contacts ou semi-conducteurs, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, 1 sortie de courant sécurisée à déclenchement retardé, 1,5 - 30 secondes, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.0640.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4063KL-A 30S DC 24V (A) |
EAN | 4015573808782 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 126 mm |
---|---|
largeur emballée | 102 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 240 g |
poids net pièce unique | 207,8 g |
volume emballé | 411 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |