page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 95.502.0198.0 |
---|---|
description de l'article | kit de nettoyage wieplot RS |
EAN | 4015573695351 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 38140090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 150 mm |
---|---|
largeur emballée | 100 mm |
hauteur emballée | 50 mm |
poids brut emballé | 81,3 g |
poids net pièce unique | 56,47 g |
volume emballé | 750 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |